Relé individual - REL-IR/LDP-125DC/2X21 - 2834960

La figura muestra la variante: REL-IR/LDP- 24DC/2X21

Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de entrada 125 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con accionamiento manual definible
  • Indicación mecánica posición conmut
  • Modelos DC con diodo de libre circulación
  • LED de estado integrado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834960
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6193 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 386 (C_7_2015)
EAN 4046356479844
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,120 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen JP (Japón)