Relé individual - REL-MR- 48DC/21-21 - 2834834

Relé de potencia en miniatura enchufable, con contacto de potencia, 2 contactos conmutados, tensión de entrada 48 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Resistente a RT III (resistente al lavado)
  • Hasta 8 A corriente de conmutación

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834834
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6195 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 304 (C_5_2017)
EAN 4046356118910
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 15,260 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen AT (Austria)