Módulo de relés - PR2-RSP3-LV-120AC/4X21AU - 2834782

La figura muestra la variante de 24 V DC

Módulos de relé premontados con conexión por resorte, compuestos por zócalo de relé, relé industrial con LED integrado y tecla de accionamiento manual encajable, módulo de varistores y brida de sujeción. Tensión de entrada: 120 V AC, 4 contactos conmutados con contactos dorados, 5 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diodo de libre circulación integrado en relé en modelo DC
  • Relé con accionamiento manual definible y LED de estado
  • Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
  • 4 modelos contacto conmutado con contac. dorados multicapa
  • Indicación mecánica posición conmut

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834782
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta CK632H -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 395 (C_7_2013)
EAN 4017918996307
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 141,410 g
Número de tarifa arancelaria 85364900