Módulo de relés - PR2-RSP3-LDP-24DC/2X21 - 2834685

Módulos de relé completamente montados con conexión por resorte, compuestos por: Zócalo de relé, relé industrial enchufable con LED integrado, diodo de rueda libre y tecla de accionamiento manual encajable y brida de sujeción para relé. Tensión de entrada: 24 V DC, 2 contactos conmutados, 10 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Relé con accionamiento manual definible y LED de estado
  • Diodo de libre circulación integrado en relé en modelo DC
  • Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
  • 4 modelos contacto conmutado con contac. dorados multicapa
  • Indicación mecánica posición conmut
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834685
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta CK632A -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 395 (C_7_2013)
EAN 4046356044547
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 124,330 g
Número de tarifa arancelaria 85364900