Módulo de relés - PR2-RSC3-LV-230AC/2X21 - 2834672

La figura muestra la variante de 24 V DC

Módulos de relé premontados con conexión por tornillo, compuestos por: Zócalo de relé, relé industrial con LED integrado y tecla de accionamiento manual encajable, módulo de protección de varistor y brida de sujeción. tensión de entrada: 230 V AC, 2 contactos conmutados, 10 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Relé con accionamiento manual definible y LED de estado
  • Diodo de libre circulación integrado en relé en modelo DC
  • 4 modelos contacto conmutado con contac. dorados multicapa
  • Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
  • Indicación mecánica posición conmut

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834672
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta CK631A -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 396 (C_7_2015)
EAN 4017918996253
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 118,300 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen JP (Japón)