Módulo de relés - PR1-RSP3-LV-230AC/2X21AU - 2834630

Módulos de relé premontados con conexión por resorte, compuestos por zócalo de relé, relé miniatura de potencia con contactos en dorado duro, módulo enchufable de indicación/antiparasitaje y brida de sujeción. Tensión de entrada: 230 V AC, 2 contactos conmutados, 8 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
  • Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos
  • Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834630
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta CK632G -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 393 (C_7_2013)
EAN 4046356044523
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 66,550 g
Número de tarifa arancelaria 85364900