Módulo de relés - PR1-RSP3-LV-120AC/2X21 - 2834588

Módulos de relé premontados con conexión por resorte, compuestos por: Zócalo de relé, relé miniatura de potencia enchufable con contactos de potencia, módulo enchufable de indicación/antiparasitario y brida de sujeción para relé. Tensión de entrada: 120 V AC, contactos: 2 contactos conmutados, 8 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
  • Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos
  • Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834588
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta CK6329 -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 393 (C_7_2013)
EAN 4046356044479
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 65,770 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar