Módulo de relés - PR1-RSP3-LV-230AC/21 - 2834436

Módulos de relé premontados con conexión por resorte, compuestos por: Zócalo de relé, relé miniatura de potencia enchufable con contactos de potencia, módulo enchufable de indicación/antiparasitario y brida de sujeción para relé. Tensión de entrada: 230 V AC, contactos: 1 contacto conmutado, 10 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
  • Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos
  • Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834436
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta CK6329 -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 392 (C_7_2013)
EAN 4046356044325
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 66,420 g
Número de tarifa arancelaria 85364900