Módulo de relés - PR1-RSC3-LV-120AC/21AU - 2834384

Módulos de relé premontados PR1-RSC... con conexión por tornillo, compuestos por: Zócalo de relé, relé de contacto universal multicapa, módulo de indicación/antiparasitaje enchufable y brida de sujeción. tensión de entrada: 120 V AC, 1 contacto conmutado, 12 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Separación segura entre el lado de bobina y de contactos
  • Seguridad de funcionamiento mediante relés estancos
  • Disposición contactos lógica con zócalo de relé 1/3 pisos

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834384
Unidad de embalaje 5 pcs
Clave de venta CK631G -
Cantidad de pedido mínima 5 pcs
Página del catálogo Página 394 (C_7_2015)
EAN 4046356044271
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 65,660 g
Número de tarifa arancelaria 85364900