Relé individual - REL-OR-230AC/2X21 - 2834261

Relés octales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, indicación mecánica de la posición de conmutación, tensión de bobina: 230 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con accionamiento manual definible
  • Ejecución muy robusta
  • Indicación mecánica posición conmut

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834261
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6193 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 390 (C_7_2015)
EAN 4017918941871
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 110,000 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen CN (China)