Relé individual - REL-IR/LDM-110DC/4X21AU - 2834229

Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de bobina: 110 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con accionamiento manual definible
  • LED de estado integrado
  • Modelos DC con diodo de libre circulación
  • Indicación mecánica posición conmut

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834229
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6193 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 386 (C_7_2015)
EAN 4017918941857
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,830 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen JP (Japón)