Relé individual - REL-IR/LDM- 48DC/2X21 - 2834177

Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de entrada 48 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con accionamiento manual definible
  • Indicación mecánica posición conmut
  • LED de estado integrado
  • Modelos DC con diodo de libre circulación

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834177
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6193 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 386 (C_7_2015)
EAN 4017918941710
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,590 g
Número de tarifa arancelaria 85364190
País de origen JP (Japón)