Relé individual - REL-IR/LDM- 24DC/2X21 - 2834164

Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1-, A2+, tensión de entrada 24 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con accionamiento manual definible
  • LED de estado integrado
  • Modelos DC con diodo de libre circulación
  • Indicación mecánica posición conmut

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834164
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6193 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 386 (C_7_2015)
EAN 4017918941703
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,040 g
Número de tarifa arancelaria 85364190
País de origen JP (Japón)