Relé individual - REL-IR/LDP- 48DC/4X21AU - 2834106

Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de bobina: 48 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834106
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6193 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 50 (IF_2007)
EAN 4017918941673
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,900 g
Número de tarifa arancelaria 85364190
País de origen JP (Japón)