Relé individual - REL-IR/LDP- 12DC/4X21AU - 2834083

Relés industriales enchufables con contactos de potencia y dorado duro adicional, 4 contactos conmutados, tecla de comprobación, LED de estado, diodo de rueda libre, indicación mecánica de la posición de conmutación, polaridad A1+, A2-, tensión de bobina: 12 V DC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con accionamiento manual definible
  • Indicación mecánica posición conmut
  • Modelos DC con diodo de libre circulación
  • LED de estado integrado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834083
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6193 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 386 (C_7_2015)
EAN 4017918941659
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 38,500 g
Número de tarifa arancelaria 85364190
País de origen JP (Japón)