Relé individual - REL-IR/L-120AC/2X21 - 2834067

Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación mecánica de la posición de conmutación, tensión de entrada 120 V CA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con accionamiento manual definible
  • Modelos DC con diodo de libre circulación
  • Indicación mecánica posición conmut
  • LED de estado integrado

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834067
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6193 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 386 (C_7_2015)
EAN 4017918941802
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 36,630 g
Número de tarifa arancelaria 85364900
País de origen JP (Japón)