Relé individual - REL-IR/L- 24AC/2X21 - 2834054

La figura muestra la variante: REL-IR/L-230AC/2X21

Relés industriales enchufables con contactos de potencia, 2 contactos conmutados, llave de prueba, LED de estado, indicación mecánica de la posición de conmutación, tensión de entrada 24 V CA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Con accionamiento manual definible
  • LED de estado integrado
  • Indicación mecánica posición conmut
  • Modelos DC con diodo de libre circulación

Datos mercantiles

Clave de pedido 2834054
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6193 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 386 (C_7_2015)
EAN 4017918941642
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,630 g
Número de tarifa arancelaria 85364190
País de origen JP (Japón)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar