Módulo enchufable - LDM3- 48- 60DC - 2833819

Módulo enchufable, para el montaje en PR3, con diodo de rueda libre y LED amarillo, polaridad: A1-, A2+ (estándar japonés), tensión de entrada: 48 ... 60 V DC ±20 %

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra inserción incorrecta por codific. mecánica
  • Atenuación tensión inversa de bobina inductiva

Datos mercantiles

Clave de pedido 2833819
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6346 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 392 (C_7_2015)
EAN 4017918934002
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,630 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IT (Italia)