Módulo enchufable - LDP3-110DC - 2833796

Módulo enchufable, para el montaje en PR3, con diodo de rueda libre y LED amarillo, polaridad: A1+, A2-, tensión de entrada: 110 V DC ± 20%

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra inserción incorrecta por codific. mecánica
  • Atenuación tensión inversa de bobina inductiva

Datos mercantiles

Clave de pedido 2833796
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6346 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 392 (C_7_2015)
EAN 4017918933982
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,620 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IT (Italia)