Módulo enchufable - LDM-110DC - 2833709

Módulo enchufable, para el montaje en PR1 y PR2, con diodo de rueda libre y LED amarillo, polaridad: A1-, A2+ (estándar japonés), tensión de entrada: 110 V DC ±20 %

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra inserción incorrecta por codific. mecánica
  • Atenuación tensión inversa de bobina inductiva

Datos mercantiles

Clave de pedido 2833709
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6346 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 392 (C_7_2015)
EAN 4017918933890
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,080 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IT (Italia)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar