Módulo enchufable - LDM- 48- 60DC - 2833699

Módulo enchufable, para el montaje en PR1 y PR2, con diodo de rueda libre y LED amarillo, polaridad: A1-, A2+ (estándar japonés), tensión de entrada: 48 -60 V DC ± 20%

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra inserción incorrecta por codific. mecánica
  • Atenuación tensión inversa de bobina inductiva

Datos mercantiles

Clave de pedido 2833699
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6346 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 392 (C_7_2015)
EAN 4017918933883
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,000 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen IT (Italia)