Módulo enchufable - LDM- 12- 24DC - 2833686

Módulo enchufable, para el montaje en PR1 y PR2, con diodo de rueda libre y LED amarillo, polaridad: A1-, A2+ (estándar japonés), tensión de entrada: 12 -24 V DC ± 20%

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra inserción incorrecta por codific. mecánica
  • Atenuación tensión inversa de bobina inductiva

Datos mercantiles

Clave de pedido 2833686
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6346 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 392 (C_7_2015)
EAN 4017918933876
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,680 g
Número de tarifa arancelaria 85366990
País de origen CN (China)