Brida de sujeción - EL1-P25 - 2833550

Brida de sujeción para relé, con función de extracción y superficie de señalización de aparatos integrada (7,5 x 15 mm), adecuada para zócalo de relé PR1, para mini-relés de conmutación y relés de estado sólido de 25 mm de altura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Familia zócalos de relé para dotación con 1 o 2 relés de cont. conmutados o de estado sólido
  • Brida suj. para relé con superficie de rotulación y func. extracción
  • Módulos enchufables de entrada/antiparasitarios

Datos mercantiles

Clave de pedido 2833550
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6347 -
Cantidad de pedido mínima 10 pcs
Página del catálogo Página 378 (C_7_2015)
EAN 4017918933739
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 2,660 g
Número de tarifa arancelaria 85389099
País de origen CN (China)