Converter Board - FL CB IF - 2832470

Converter Board para FL IF ... Módulos de interfaz

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

Equipado con la interfaz combinada FL IF TX/POF 100-.., el Converter Board pasa a ser un convertidor de medios. Para la máxima exigencia referente a la inmunidad a parásitos en aplicaciones industriales, se utiliza la económica y práctica técnica de fibra de polímero. Como alternativa se utiliza la fibra PCF 200/230 µm también de práctico confeccionado. La conexión óptica corresponde al estándar F-SMA internacional. El compacto módulo convertidor se encaja sencillamente sobre carriles EN usuales. Opcionalmente, se dispone de interfaces para salida hacia abajo y hacia delante. De esta manera, el módulo puede utilizarse descentralizadamente en cajas de distribución, así como con cómoda salida hacia delante en armarios de distribución. La alimentación con 24 V DC se efectúa a través de bornes enchufables de conexión por tornillo.

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2832470
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 166 (AX-2005)
EAN 4017918960025
Número de tarifa arancelaria 85176200