Enchufe de protección contra sobretensiones - CT 10-9VA-120AC - 2830485

La figura muestra la variante CT 10-9VA-F/PE-230 AC

Protección enchufable LSA-PLUS (COMTRAB CT 10) con protección contra sobretensiones, incl. indicación óptica de defecto para nueve circuitos de señales de dos conductores. Tensión nominal: 120 V AC. Ejecución: 10 circuitos de dos hilos

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Utilización en CT-TERMIBLOCK y en regletas separadoras y de conmutación LSA-PLUS o LSA-PROFIL
  • Varios polos, enchufable en construcción modular
  • Especial para las tensiones de señal altas de 120 V y 230 V
  • Los módulos de protección deben insertarse según la dirección
  • Para sistemas de mando con muchas entradas y salidas de señal, como por ej., en la técnica de telemando o en instalaciones de semáforos
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2830485
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 119 (TT-2011)
EAN 4017918106560
Número de tarifa arancelaria 85363010

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar