Enchufe de protección contra sobretensiones - TF 2-2-VA-24AC-SI - 2830427

Ninguna imagen disponible

Protección enchufable TF con varistores entre 2 conductores de señales y tierra, con control de temperatura y con dispositivo de separación, una pista con alojamiento para fusible de baja intensidad de 5 x 20 mm, cable de conexión PE. Tensión nominal: 24 V AC

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2830427
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918118112
Número de tarifa arancelaria 85363010