Soporte enchufable de relé - ST-REL3-KG 24/ 1/SO38 - 2829564

Soporte enchufable de relé para altas corrientes de cierre, contactos (AgCdO+W en avance): Potencias medianas hasta grandes, 1 contacto abierto, tensión de entrada 24 V DC, corriente de cierre máx. 10 A

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Encajable sobre los carriles simétricos EN usuales
  • Señalización de bornes de clara identificación con el material de rotulación de Phoenix Contact.
  • Carcasa modular EMG de 17,5 mm de anchura para montaje sobre carril
  • Carcasa cómoda, enchufable
  • Fácil mantenimiento
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2829564
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6181 -
Página del catálogo Página 446 (C_5_2017)
EAN 4017918078515
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 37,720 g
Número de tarifa arancelaria 85364190