Soporte enchufable de relé - ST-REL2-KG220DC/1AU - 2826473

La figura muestra la variante ST-REL 2-KG 24/1 AU

Soporte enchufable de relé, equipado con mini-relé de conmutación, contactos (AgPd60): Potencias pequeñas, 1 contacto abierto, tensión de entrada 220 V DC, con indicación luminosa, enchufable en bloques de bornes de base

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2826473
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6121 -
Página del catálogo Página 87 (IF_2005)
EAN 4017918077945
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 35,170 g
Número de tarifa arancelaria 85364900