Soporte enchufable de relé - ST-REL3-SG-B 60/21/P - 2824064

La figura muestra la variante ST-REL3-SG-B 24/21/M

Conector de relé, equipado con minirelé de conmutación remanente, contactos (AgSnO): potencias pequeña a grande, 1 contacto inversor, tensión de entrada de 60 V DC, con diodo de libre circulación y diodo de protección contra inversión de polaridad, conmutación a positivo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2824064
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CK6122 -
Página del catálogo Página 88 (IF_2005)
EAN 4017918139346
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 34,245 g
Número de tarifa arancelaria 85364190