Borne funcional Inline - IB IL TEMPCON 300 UTH-B-PAC - 2819613

Regulador de temperatura Inline, compacto, completo con accesorios (conector y superficie de rotulación), con 4 canales, con 4 entradas de termopar, 8 salidas binarias (24 V, 70 mA), 1 entrada para el registro de la corriente suma de elementos de calefacción, limitado a 4 canales

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • El regulador multicanal de temperatura Inline es un esclavo de parametrización libre para el sistema de instalación Inline.
  • Limitado a 4 bucles de regulación
  • Velocidad de transmisión 500 kbits/s

Datos mercantiles

Clave de pedido 2819613
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 201 (AX-2011)
EAN 4017918974381
Número de tarifa arancelaria 85389091

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar