Borne funcional Inline - IB IL TEMPCON RTD - 2819244

Regulador de temperatura Inline, sin accesorios, 6 entradas para termorresistencias, 6 salidas, 24 V DC, técnica de conexión de 3 conductores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • 6 entradas analógicas para Pt 100 según DIN EN 60751
  • 6 salidas 24 V DC, 70 mA
  • Configurable como regulador de dos puntos, regulador de tres puntos, regulador de motor paso a paso o señalizador (conmutador de valor umbral)
  • Autooptimización
  • Monitorización de la corriente de caldeo y del bucle de regulación
  • Configuración a través de Engineering-Tool (software de configuración)

Datos mercantiles

Clave de pedido 2819244
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 243 (AX-2004)
EAN 4017918890407
Número de tarifa arancelaria 85389091