Módulo Inline - IB IL 24 DI 2-2MBD - 2819066

La figura muestra la variante IB IL 24 DI 2

Borne de entradas digitales Inline, sin accesorios, 2 entradas, 24 V DC, velocidad de transmisión 2Mbaudios, técnica de conexión de 4 conductores

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Descripción del artículo

El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline.
Se utiliza para el registro de señales digitales.

Sus ventajas

  • Conexiones para 2 sensores digitales
  • Conexión de los sensores en técnica de 2, 3 y 4 conectores
  • Máxima corriente de carga admisible por sensor: 250 mA
  • Indicaciones de diagnóstico y estado
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2819066
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 62 (AX-2007)
EAN 4017918818500
Número de tarifa arancelaria 85389091