Enchufe de protección contra sobretensiones - PT PE/S+1X2-24-ST - 2819008

Protección enchufable PT con protección de aparatos contra sobretensiones para alimentaciones de corriente, indicación óptica de defecto, tensión nominal: 24 V y un circuito de señales de dos conductores sin potencial de tierra, tensión nominal: 24 V.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conector que se puede probar con CHECKMASTER
  • Mantenimiento muy cómodo por construcción en dos piezas
  • El elemento de base es un componente fijo de la instalación.
  • Protección continua enchufable del circuito de señales
  • El conector se puede retirar para fines de control y mantenimiento con impedancia neutral
Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2819008
Unidad de embalaje 10 pcs
Clave de venta CL2111 -
Página del catálogo Página 123 (C_4_2019)
EAN 4017918819323
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 25,833 g
Número de tarifa arancelaria 85363010
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar