Dispositivo de protec. contra sobretensiones - CN-LAMBDA/4-2.0-SB - 2818876

Adaptador con tecnología Lambda/4 como protección contra sobretensiones para interfaces de señales coaxiales. Conexión: Conectores N macho-hembra

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Sus ventajas

  • Protección contra sobretensiones sin mantenimiento en tecnología Lambda/4
  • Protecc. contra sobretens. espac. ext.
  • Para la adaptación entre aparatos y cables
  • Nivel de protección bajo
  • Alta potencia AF en el rango kW

Datos mercantiles

Clave de pedido 2818876
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL3312 -
Página del catálogo Página 172 (TT_2011)
EAN 4017918187170
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 160,280 g
Número de tarifa arancelaria 85363010