Descargador combinado de tipo 1/2 - FLT-PLUS CTRL-0.9 - 2818643

Descargador tipo 1 / Class I / B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping y electrónica de cebado, chapas de extinción para una alta capacidad de extinción de corriente repetitiva de red, de 1 canal. Nivel de protección: 0,9 kV. Anchura de la carcasa: 35 mm (2UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2818643
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1121 -
Página del catálogo Página 17 (TT_2007)
EAN 4017918168797
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 514,740 g
Número de tarifa arancelaria 85363030