Descargador combinado de tipo 1/2 - FLT 50 N/PE CTRL-1.5 - 2817453

Descargador de corrientes de rayo con descargador de arco N-PE encapsulado y electrónica de cebado, de un canal. Nivel de protección 1,5 kV. Anchura de la carcasa: 17,5 mm (1UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2817453
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 19 (TT-2007)
EAN 4017918810740
Número de tarifa arancelaria 85363030