Descargador combinado de tipo 1/2 - FLT 35 CTRL-0.9 - 2817411

Descargador tipo 1 / Class I / B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado y electrónica de cebado, de 1 canales. Ancho carcasa: 17,5 mm (1UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2817411
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1122 -
Página del catálogo Página 19 (TT_2007)
EAN 4017918810726
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 182,700 g
Número de tarifa arancelaria 85363030