Descargador corrientes de rayo modelo 1 - FLT 35 CTRL-1.5 - 2816894

La figura muestra la variante FLT 35 CTRL-0,9/l

Descargador tipo 1 / Class I / B (descargador de corrientes de rayo) con descargador de arco Arc-Chopping encapsulado y electrónica de cebado, de 1 canales. Nivel de protección: 1,5 kV. Anchura de la carcasa: 17,5 mm (1UD)

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Datos mercantiles

Clave de pedido 2816894
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CL1122 -
Página del catálogo Página 19 (TT_2007)
EAN 4017918606220
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 188,600 g
Número de tarifa arancelaria 85363030