Convertidor de corriente - MCR-S10-50-UI-SW-DCI-NC - 2814744

Convertidor de corriente MCR, programable y configurable, para la medición de corrientes continuas, alternas y distorsionadas, con salida de relé y por transistor, corriente de entrada 0 ... 10 hasta 0 ... 50 A, sin configurar

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Separación de 3 vías
  • Medición real de valor efectivo
  • Configuración equipo con interruptor DIP o software configuración MCR/PI-CONF-WIN
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2814744
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK4A31 -
Página del catálogo Página 243 (C_5_2017)
EAN 4017918169299
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 135,680 g
Número de tarifa arancelaria 85437090