Amplif. separación - MCR-CLP-UI-I-4-NC - 2814252

Separador pasivo MCR Loop powered, para la separación galvánica de señales analógicas con entrada sin configurar, señal de salida: 4..20 mA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Sin tensión de alimentación separada
  • Salida de 4 20 mA
  • Ajuste ZERO/SPAN (± 2 %)
  • Entrada configurable
  • Separación galvánica de la entrada
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2814252
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1813 -
Página del catálogo Página 409 (IF_2011)
EAN 4017918309183
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 109,800 g
Número de tarifa arancelaria 85437090

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

Información de primera mano

Suscríbase al boletín informativo de Phoenix Contact.

Boletín informativo
Ir a Newsletterabo
  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar