Separador pasivo - MCR-2CLP-I-I-00 - 2814029

Separador pasivo MCR, para la separación galvánica de señales de corriente sin energía auxiliar, de 2 canales, señal de entrada: 0(4)...20 mA, señal de salida: 0(4)...20 mA

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Opcionalmente variante de 1, 2 o 4 canales
  • Señales de corriente 0/4 ... 20 mA
  • Separación galvánica sin energía auxiliar adicional
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2814029
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1813 -
Página del catálogo Página 135 (C_7_2013)
EAN 4017918131715
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 111,500 g
Número de tarifa arancelaria 85437090