Convertidor de temperatura - MACX MCR-T-UIREL-UP-SP-C - 2811831

Convertidor de temperatura programable libremente con salida analógica y 3 relés de valor límite, configuración de pedido, termorresistencias en técnica de 2, 3, o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por resorte, SIL

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Compensación punto frío con conector separado
  • Configuración por software (FDT-DTM) o unidad operación y visualización IFS-OP-UNIT
  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Hasta SIL 2 según EN 61508
  • Entrada y salida de libre programación
  • Tres relés de valores límite, combinables como relés de seguridad
  • Entrada para termorresistencias, termopares, potenciómetros, potenciómetros de control y fuentes mV
  • Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)
  • Programación durante el funcionamiento y también sin tensión mediante adaptador de programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Medición temperatura diferencial
  • Opcionalmente márgenes señal salida inversa
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2811831
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1121 -
Página del catálogo Página 116 (C_7_2013)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,210 kg