Convertidor de temperatura - MACX MCR-EX-T-UI-UP-C - 2811763

Convertidor de temperatura Ex-i programable libremente con salida analógica y 1 relé de valor límite, configuración estándar, termorresistencias en técnica de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Compensación punto frío con conector separado
  • Entrada para termorresistencias, termopares, potenciómetros, potenciómetros de control y fuentes mV, [Ex ia] IIC
  • Programación durante el servicio, con circuito de medición Ex conectado y también sin tensión con adaptador programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Configuración por software (FDT-DTM) o unidad operación y visualización IFS-OP-UNIT
  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Hasta SIL 2 según EN 61508
  • Amplia gama de alimentación 19,2 ... 253 V AC/DC
  • Indic. diagnóstico y estado para tensión de alimentación, errores de línea, sensores y módulos
  • Salida de conmutación relé
  • Opcionalmente márgenes señal salida inversa
  • Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)
  • Entrada y salida de libre programación
  • Medición temperatura diferencial
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2811763
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK3121 -
Página del catálogo Página 148 (C_5_2017)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 192,900 g
Número de tarifa arancelaria 85437090