Convertidor de temperatura - MACX MCR-T-UIREL-UP-C - 2811514

Convertidor de temperatura programable libremente con salida analógica y 3 relés de valor límite, configuración de pedido, termorresistencias en tecnología de 2, 3 o 4 conductores, termopares, separación galvánica, amplia gama de alimentación, conexión por tornillo, SIL, PL.

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Compensación punto frío con conector separado
  • Configuración por software (FDT-DTM) o unidad operación y visualización IFS-OP-UNIT
  • Hasta SIL 2 según EN 61508
  • Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
  • Medición temperatura diferencial
  • Entrada y salida de libre programación
  • Opcionalmente márgenes señal salida inversa
  • Tres relés de valores límite, combinables como relés de seguridad
  • Programación durante el funcionamiento y también sin tensión mediante adaptador de programación IFS-USB-PROG-ADAPTER
  • Técnica de conexión por tornillo o resorte enchufable (tecnología Push-in)
  • Entrada para termorresistencias, termopares, potenciómetros, potenciómetros de control y fuentes mV
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2811514
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1121 -
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 126 (C_5_2019)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,210 kg

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar