Amplif. separación - MINI MCR-SL-U-UI-SP - 2811213

La figura muestra la variante con conexión por tornillo

Amplificador de separación de 3 vías MCR, con entrada/salida configurable, para la separación galvánica y conversión de señales analógicas de hasta 30 V, con conexión por resorte, configuración según pedido

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
  • Consumo de potencia mínimo
  • Configurable con interruptor DIP hasta 12 combinaciones de señal
  • 30 VDC
  • Amplificador separador muy compacto para separadorración galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales analóg. normalizadas DE 24 V o
  • Separación de 3 vías
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2811213
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1211 -
Página del catálogo Página 96 (C_7_2015)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 60,300 g
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar