Convertidores de medición de termopar - MCR-TE-JK-U - 2810531

La figura muestra la variante MCR-TE-JK-U-E

Convertidor de temperatura MCR, para termopares tipo J, K, entrada: 0-400 °C, 0-800 °C, 0-1000 °C, 0-1200 °C, señal de salida 0 V ... 10 V

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2810531
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1821 -
Página del catálogo Página 324 (IF_2007)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 133,000 g
Número de tarifa arancelaria 85437090

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17-18-22
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34-985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar