Convertidor de temperatura - MINI MCR-SL-PT100-LP-SP - 2810382

Convertidor de temperatura configurable Loop-powered para sensores de temperatura Pt 100, configurable a través de interruptor DIP, con conexión por resorte, preconfigurado (observar la clave de pedido)

Precio cliente:

Configuración

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Sensores Pt 100 de 2, 3 y 4 hilos
  • Convertidor de temperatura loop-powered compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado señales Pt 100 a señales normalizadas
  • No necesita energía auxiliar adicional
  • Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
  • Señales de entrada configurables con interruptor DIP
  • Separación de 2 vías
  • Margen medición temperat. de -150 °C a 300 °C
  • Alimentado en bucle de salidas
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2810382
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1222 -
Página del catálogo Página 106 (C_7_2015)
EAN 4046356151993
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 87,600 g
Número de tarifa arancelaria 85437090