Convertidor medición termorresistencias - MCR-PT100-I-DC - 2810337

Convertidor de temperatura MCR, para Pt 100, técnica de 2, 3 y 4 conductores; entrada: 0...100 °C, 0...150 °C, 0...200 °C, 0...300 °C, -50...+50 °C, -50...100 °C, -50...150 °C, -50...250 °C, señal de salida 0(4)...20 mA, energía auxiliar con separación galvánica

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Opcionalmente con tensión de alimentación con separación galvánica
  • Detección de rotura de cable
  • Margen de temperatura ajustable mediante conmutador DIP
  • Ajuste ZERO/SPAN
Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2810337
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1821 -
Página del catálogo Página 138 (C_7_2013)
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 140,400 g
Número de tarifa arancelaria 85437090