Termorresistencia/convertidor potenciométrico - MINI MCR-SL-R-UI-SP - 2810256

Convertidor de posición de potenciómetro MCR para la conversión de posiciones de potenciómetro en una señal normalizada analógica, entrada 0 kΩ  ... 100 Ω hasta 0 kΩ ... 100 kΩ. Artículo de repuesto: 2902017 MINI MCR-2-POT-UI-PT.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Posibil. aliment. energía a través elemento de pie (TBUS)
  • Detección automática potenciómetro sin ajuste manual
  • Señalización errores con LED diagnóstico y señal analógica
  • Para potenciómetro de 100 O hasta 100 kO
  • Señales de entrada y salida configurables con interruptor DIP
  • Linealización de parte de potenciómetro posible en equipo con conmutador "Teach In"
  • Convertidor medición potenciómetro compacto para separación galvánica, conversión, amplificación y filtrado de
  • Alcance de medición configurable y señales de salida
  • Señales potenciómetro a señales norm.
  • Separación de 3 vías
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2810256
Unidad de embalaje 1 pcs
Clave de venta CK1232 -
EAN 4017918996079
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 65,300 g
Número de tarifa arancelaria 85437090
País de origen DE (Alemania)

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias, parcelas: 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636

  • Crear PDF
  • Recomendar
  • Comentarios

El presente sitio web utiliza cookies. Si continúa navegando consideramos que acepta su uso. Para más información vea nuestro aviso legal.

Cerrar