Dispositivo de protec. contra sobretensiones - TT-SLKK5-S- 60AC - 2809665

La figura muestra la variante TT-SLKK5-S- 5 DC

Borne para carril con diodo supresor como protección contra sobretensiones entre la parte activa y el carril, conexión PE separada, tensión nominal: 60 V AC, montaje en NS 35/7,5, anchura de borne: 6,2 mm, altura del borne: 69 mm

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 2809665
Unidad de embalaje 1
Página del catálogo Página 85 (TT-2007)
EAN 4017918101343
Número de tarifa arancelaria 85363030